Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DCT-12M
DCT-12M
Plusieurs accessoires (arrêt réglable, capteurs inductif ou magnéto-résistant) permettent à cette pince d'être utilisée dans de nombreuses applications.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Répétabilité (+-in)
0.002
accuracy_in_english
0.0028
Pressure Range (psi)
40-100
Force de serrage (lbf)
7.2
Longueur doigts maxi (in)
2.5
Alesage cylindre (in)
0.47
Décallage (in³)
0.117
Poids (lb)
0.2
Poids (kg)
0.09
Pressure Range (bar)
3-7
Décallage (cm³)
1.92
Répétabilité (+-mm)
0.05
Imperial or Metric Product
Métrique
Force de serrage (N)
32.0
Alesage cylindre (mm)
12
accuracy_mm_metric
0.07
Longueur doigts maxi (mm)
65.0
Caractéristiques spéciales
Angle d'ouverture de 180 °
Assistance ressorts
Optionnel
Actuation Time (Open)
0.06
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Ouverture
180.0
PublishedDate
1673978523000
Direct Connect
Oui
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
Fonction de produit
Solutions de Pince
Gammes de produits
DCT / CT
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.2
nombre de mors
2.0
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.0900
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Ouverture par mors (degrees)
90.0
Classe de protection
IP43
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/CT_Maintenance.pdf
Actuation Time (close)
0.6
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Accessoires de produit
SLKT-159
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-159V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KP-DCT-12-BR
Kit de butée d’ajustement (1 plaque avec protection + 1 butée)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-008
Contrôles du débit tube diam. ext. M5 à 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top