Robohand Greifer
DCT-25M
DCT-25M
Dieser Greifer eignet sich durch die verschiedenen Zubehöre (ein anpassbarer Stopp, magnetwiderstandsbeständige oder induktive Sensoren) für eine ganze Reihe an Einsatzbereichen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckbereich (psi)
40-100
Greifkraft (lbf)
35.0
Maximale Fingerlänge (in)
4.25
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.002
Luftverbrauch (in³)
0.909
accuracy_in_english
0.003
Gewicht (lb)
1.08
Zylinder Durchmesser (in)
0.98
accuracy_mm_metric
0.08
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.05
Maximale Fingerlänge (mm)
108.0
Druckbereich (bar)
3-7
Gewicht (kg)
0.49
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm)
25
Luftverbrauch (cm³)
14.9
Greifkraft (N)
157.0
PRODUCT_WEIGHT_LBS
1.08
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.4900
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/CT_Maintenance.pdf
PublishedDate
1673976350000
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schutzklasse
IP43
Produktfunktion
Greifen
Anzahl der Spannbacken
2.0
Reaktionszeit (öffnen) (Sek)
0.21
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Öffnungswinkel
180.0
Produktreihe
DCT / CT
Öffnungswinkel pro Backe (Grad)
90.0
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Federunterstützung
Nein
Produkt Typen
180° Winkelgreifer
Direktverbindung
Ja
Sonderausführung
180° Öffnungswinkel
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Reaktionszeit (schließen) (Sek)
0.21
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-162
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KP-DCT-25-BR
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-162V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SDCT25-32
Induktivsensor-Mtg.-Kit (Montage von 2 Sensoren) -SD
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top