Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Greifer
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-056M-025

DIRECTCONNECT Backen Langhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Druckbereich (psi) 20-100
accuracy_in_english 0.002
Gewicht (lb) 0.315
Zylinder Durchmesser (in) 0.563
Greifkraft (lbf) 22
Hub (in) 0.25
Maximale Fingerlänge (in) 3
Greifkraft (N) 98
Zylinder Durchmesser (mm) 14.3
Gewicht (kg) 0.14
Hub (mm) 6.4
accuracy_mm_metric 0.05
Druckbereich (bar) 1.5-7
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Maximale Fingerlänge (mm) 76
Produktfunktion Greifen
Schutzklasse IP66
Produkt Typen Parallelgreifer
Anzahl der Spannbacken 2
Sonderausführung Backenabdichtung (Optional)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Direktverbindung Ja
Backen Betrieb synchronisiert
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Federunterstützung Nein
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.16
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe DPDL
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Back to Top