Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Greifer
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-088M-038

DIRECTCONNECT Backen Langhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Druckbereich (psi) 20-100
Hub (in) 0.38
Maximale Fingerlänge (in) 3.5
Zylinder Durchmesser (in) 0.875
accuracy_in_english 0.002
Gewicht (lb) 0.95
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Greifkraft (lbf) 50
accuracy_mm_metric 0.05
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 9.5
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zylinder Durchmesser (mm) 22.2
Greifkraft (N) 222
Maximale Fingerlänge (mm) 89
Druckbereich (bar) 1.5-7
Gewicht (kg) 0.43
Produktfunktion Greifen
Schutzklasse IP66
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Anzahl der Spannbacken 2
Backen Betrieb synchronisiert
Sonderausführung Backenabdichtung (Optional)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Federunterstützung Nein
Direktverbindung Ja
Produkt Typen Parallelgreifer
Produktreihe DPDL
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.2
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top