Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-088M-038

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.95
Répétabilité (+-in) 0.001
Pressure Range (psi) 20-100
accuracy_in_english 0.002
Course (in) 0.38
Alesage cylindre (in) 0.875
Force de serrage (lbf) 50
Longueur doigts maxi (in) 3.5
Imperial or Metric Product Métrique
Pressure Range (bar) 1.5-7
Force de serrage (N) 222
Alesage cylindre (mm) 22.2
Répétabilité (+-mm) 0.03
Longueur doigts maxi (mm) 89
Course (mm) 9.5
accuracy_mm_metric 0.05
Poids (kg) 0.43
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Classe de protection IP66
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Direct Connect Oui
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.2
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Assistance ressorts Non
Mouvement mors Synchrone
nombre de mors 2
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Gammes de produits DPDL
Back to Top