Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Greifer
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-088M-075

DIRECTCONNECT Backen Langhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 50
Zylinder Durchmesser (in) 0.875
Maximale Fingerlänge (in) 3.5
accuracy_in_english 0.002
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Hub (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.95
Druckbereich (psi) 20-100
accuracy_mm_metric 0.05
Greifkraft (N) 222
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 19.1
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Druckbereich (bar) 1.5-7
Zylinder Durchmesser (mm) 22.2
Maximale Fingerlänge (mm) 89
Gewicht (kg) 0.43
Sonderausführung Backenabdichtung (Optional)
Produktfunktion Greifen
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktreihe DPDL
Schutzklasse IP66
Anzahl der Spannbacken 2
Federunterstützung Nein
Direktverbindung Ja
Produkt Typen Parallelgreifer
Backen Betrieb synchronisiert
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.2
Back to Top