Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-088M-075

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pressure Range (psi) 20-100
Répétabilité (+-in) 0.001
Poids (lb) 0.95
accuracy_in_english 0.002
Force de serrage (lbf) 50
Longueur doigts maxi (in) 3.5
Course (in) 0.75
Alesage cylindre (in) 0.875
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 22.2
Pressure Range (bar) 1.5-7
Poids (kg) 0.43
Force de serrage (N) 222
Course (mm) 19.1
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 89
accuracy_mm_metric 0.05
Gammes de produits DPDL
Mouvement mors Synchrone
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Direct Connect Oui
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Assistance ressorts Non
Classe de protection IP66
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors 2
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.2
Back to Top