Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Greifer
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-250M-050

DIRECTCONNECT Backen Kurzhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
accuracy_in_english 0.003
Maximale Fingerlänge (in) 8
Gewicht (lb) 6.08
Hub (in) 0.5
Druckbereich (psi) 20-100
Greifkraft (lbf) 400
Zylinder Durchmesser (in) 2.5
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Druckbereich (bar) 1.5-7
Maximale Fingerlänge (mm) 203
Greifkraft (N) 1779
accuracy_mm_metric 0.08
Hub (mm) 12.7
Gewicht (kg) 2.76
Zylinder Durchmesser (mm) 63.5
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktreihe DPDS
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.5
Direktverbindung Ja
Produkt Typen Parallelgreifer
Anzahl der Spannbacken 2
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schutzklasse IP54
Produktfunktion Greifen
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Backen Betrieb synchronisiert
Federunterstützung Nein
Back to Top