Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-250M-050

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 8
accuracy_in_english 0.003
Force de serrage (lbf) 400
Poids (lb) 6.08
Course (in) 0.5
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (in) 2.5
Pressure Range (psi) 20-100
accuracy_mm_metric 0.08
Répétabilité (+-mm) 0.03
Force de serrage (N) 1779
Alesage cylindre (mm) 63.5
Imperial or Metric Product Métrique
Course (mm) 12.7
Pressure Range (bar) 1.5-7
Poids (kg) 2.76
Longueur doigts maxi (mm) 203
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Assistance ressorts Non
Direct Connect Oui
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
nombre de mors 2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Fonction de produit Solutions de Pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.5
Mouvement mors Synchrone
Classe de protection IP54
Gammes de produits DPDS
Back to Top