Robohand Greifer
DPL-2520
DPL-2520
Produktreihe mit Modellen, jedes bietet 2 Hübe an. Gesamthub von 40 mm bis 140 mm. Greifkraft von 679 bis 1806 N.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
0.98
accuracy_in_english
0.003
Maximale Fingerlänge (in)
9.84
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Gewicht (lb)
3.04
Greifkraft (lbf)
182
Hub (in)
1.57
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Zylinder Durchmesser (mm)
25
Maximale Fingerlänge (mm)
250
Hub (mm)
40
Gewicht (kg)
1.38
Greifkraft (N)
811
Anzahl der Spannbacken
2
Direktverbindung
Ja
Backen Betrieb
nicht synchronisierte Ausführung möglich
PRODUCT_WEIGHT_KG
1.3800
Federunterstützung
Optional
Druckbereich mit Feder
60-100 psi
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe
DPL
Standard Temperaturbereich
-20° bis 80°C
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPL_Maintenance.pdf
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.3
Produkt Typen
2 Backen Langhub Parallelgreifer
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
PRODUCT_WEIGHT_LBS
3.04
Produktfunktion
Greifen
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-316
Dichtungs-Reparatur-satz Hinterer Einlass
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-233
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-037
Steckanschluss, gerade, M5 – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-041
Steckanschluss, 90° Ellbogen, M5 – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-099
Induktivsensor-Mtg.-Kit (3 Halterungen/ 2 Schaltnocken)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
ODPL-001
Lineares Backen Montagekit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top