Robohand Greifer
DPL-3250
DPL-3250
Produktreihe mit Modellen, jedes bietet 2 Hübe an. Gesamthub von 40 mm bis 140 mm. Greifkraft von 679 bis 1806 N.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Hub (in)
3.94
accuracy_in_english
0.003
Maximale Fingerlänge (in)
13.78
Greifkraft (lbf)
294
Gewicht (lb)
6.66
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Hub (mm)
100
Gewicht (kg)
3.02
Greifkraft (N)
1306
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Maximale Fingerlänge (mm)
350
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Produkt Typen
2 Backen Langhub Parallelgreifer
PRODUCT_WEIGHT_KG
3.0200
Produktreihe
DPL
Federunterstützung
Optional
Backen Betrieb
nicht synchronisierte Ausführung möglich
Standard Temperaturbereich
-20° bis 80°C
Produktfunktion
Greifen
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPL_Maintenance.pdf
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Druckbereich mit Feder
60-100 psi
Direktverbindung
Ja
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Anzahl der Spannbacken
2
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.5
PRODUCT_WEIGHT_LBS
6.66
Produktzubehör
SLKT-234
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-316
Dichtungs-Reparatur-satz Hinterer Einlass
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-038
Steckanschluss, gerade, G1/8 – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-042
Steckanschluss, 90° Ellbogen, G1/8 – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
ODPL-004
Lineares Backen Montagekit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-100
Induktivsensor-Mtg.-Kit (3 Halterungen/ 2 Schaltnocken)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top