Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Greifkraft (lbf)
57.2
Zylinder Durchmesser (in)
0.69
Gewicht (lb)
0.62
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Greifkraft (N)
260
Zylinder Durchmesser (mm)
17.5
Hub (mm)
18
Gewicht (kg)
0.28
Druckbereich (bar)
40-100 psi
accuracy_mm_metric
0.08
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.08
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten