Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Force de serrage (lbf)
57.2
Alesage cylindre (in)
0.69
Poids (lb)
0.62
Imperial or Metric Product
Métrique
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Poids (kg)
0.28
accuracy_mm_metric
0.08
Répétabilité (+-mm)
0.08
Course (mm)
18
Alesage cylindre (mm)
17.5
Force de serrage (N)
260
Direct Connect
Oui
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Type de produit
Pinces parallèles
Assistance ressorts
Non
Detecteur en option
Oui
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Mouvement mors
Synchrone
Gammes de produits
G110
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)