GRS-SD-40-NA-A
GRS-SD-40-NA-A
Sattel für Saugerpressentoolings, die typischer Weise außerhalb der USA Verwendung finden. Die Sattel sind ausgelegt für 100mm Saugerbalken mit automatischer Druckluftschnittstelle
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
1.18
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
218
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
295
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
400
max_static_clamp_load1_metric
295
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
295
max_static_clamp_load_metric
400
Gewicht (kg)
0.535
Rohrdurchmesser (mm)
40
Material
High Strength Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
76169990
Rohr Durchmesser
40 mm
PublishedDate
1683651343000
Produktreihe
Crossbar-Tooling
Produkt Typen
Saugerpressen- Sattel
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top