GT-UGA-84A2-20M-300-30-A
GT-UGA-84A2-20M-300-30-A
GT - Leichtbau Greiferadapter
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
0.79
Länge (in)
11.81
Gewicht (lb)
0.78
Gewicht (kg)
0.35
Rohrdurchmesser (mm)
20
Länge (mm)
300.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Greiferanbindung
PublishedDate
1683651329000
Produktreihe
Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
20 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top