GT-UGA-84A2-20M-300-30-A
GT-UGA-84A2-20M-300-30-A
Les adaptateurs de pince GT sont utilisés pour le montage de pinces de serrage à courbes sur l'outil de transfert.
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
0.78
Longueur (in)
11.81
Diametre tube (in)
0.79
Poids (kg)
0.35
Longueur (mm)
300.0
Diametre tube (mm)
20
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1683651329000
Type de produit
Adaptateur de pince
Taille tube
20 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage de Pince
Back to Top