GTS-100-85-100LH-A
GTS-100-85-100LH-A
GTS Schaufeln sind verfügbar in den Ausführungen links und rechts.
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
1.61
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
max_static_clamp_load_metric
150
Größe (mm)
100 x 85 x 100
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Gewicht (kg)
0.73
Größe (mm)
100 x 85 x 100
DistributorGroup
End Effectors
Größe (H)
L
Produktreihe
Stahlgeschweißte Leichtbau-Tooling-Pressenschaufeln
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Apple Core Size
32B
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schaufel
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Back to Top