GTS-100-85-100LH-A
GTS-100-85-100LH-A
Les pelles GTS sont disponibles en version à gauche et à droite.
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
1.61
Charge statique max (ft lb)
111
Taille (mm)
100 x 85 x 100
Taille (mm)
100 x 85 x 100
Charge statique max (Nm)
150
Poids (kg)
0.73
max_static_clamp_load_metric
150
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille (H)
L
Type de produit
Pelle
Embout
32B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Léger Pelles
Back to Top