GTS-100-85-80RH-A
GTS-100-85-80RH-A
GTS Schaufeln sind verfügbar in den Ausführungen links und rechts.
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
1.45
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
max_static_clamp_load_metric
150
Größe (mm)
100 x 85 x 100
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Größe (mm)
100 x 85 x 100
Gewicht (kg)
0.66
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schaufel
Größe (H)
R
Produktreihe
Stahlgeschweißte Leichtbau-Tooling-Pressenschaufeln
DistributorGroup
End Effectors
Apple Core Size
32B
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top