GTS-100-85-80RH-A
GTS-100-85-80RH-A
Les pelles GTS sont disponibles en version à gauche et à droite.
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
Charge statique max (ft lb)
111
Poids (lb)
1.45
Charge statique max (Nm)
150
Taille (mm)
100 x 85 x 100
Poids (kg)
0.66
max_static_clamp_load_metric
150
Taille (mm)
100 x 85 x 100
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Léger Pelles
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Type de produit
Pelle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Embout
32B
Taille (H)
R
DistributorGroup
End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Back to Top