GTS-40-40-40-20M-A
GTS-40-40-40-20M-A
GTS Schaufeln sind verfügbar in den Ausführungen links und rechts.
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
0.79
Gewicht (lb)
0.64
Länge (in)
11.81
Größe (mm)
40x40x40
Gewicht (kg)
0.29
Länge (mm)
300.0
Rohrdurchmesser (mm)
20
Größe (mm)
40x40x40
Größe (H)
1.5x1.5x1.5
Rohr Durchmesser
20 mm
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Stahlgeschweißte Leichtbau-Tooling-Pressenschaufeln
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schaufel
Back to Top