GTS-40-40-40-20M-A
GTS-40-40-40-20M-A
Les pelles GTS sont disponibles en version à gauche et à droite.
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
0.79
Longueur (in)
11.81
Poids (lb)
0.64
Taille (mm)
40x40x40
Diametre tube (mm)
20
Poids (kg)
0.29
Longueur (mm)
300.0
Taille (mm)
40x40x40
Taille (H)
1.5x1.5x1.5
Gammes de produits
Outillage Léger Pelles
Taille tube
20 mm
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pelle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top