HTW-1200-700
HTW-1200-700
Verbindungsträger für Übergabe Ablagetisch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
47.24
Gewicht (lb)
214.42
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Höhe (in)
27.56
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
Weite (mm)
1200
Höhe (mm)
700
Gewicht (kg)
97.26
Montage Lochbild
4xM10 auf □ 79.4 mm
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Material
Steel
Produkt Typen
Querträger
Rohr Durchmesser
B-45 Profil oder B-60 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top