HTW-1200-700
HTW-1200-700
Construction soudée de plateau avec deux plots de montage, 1 200 mm à part
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
47.24
Diametre tube (in)
1.77|2.36
Poids (lb)
214.42
Hauteur (in)
27.56
Hauteur (mm)
700
Largeur (mm)
1200
Poids (kg)
97.26
Diametre tube (mm)
45|60
Taille tube
45B or 60B
Gabarit de montage
4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Matériel
Steel
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Plateau de table
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top