HTW-1400-500
HTW-1400-500
Verbindungsträger für Übergabe Ablagetisch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Weite (in)
55.12
Höhe (in)
19.69
Gewicht (lb)
206.82
Weite (mm)
1400
Höhe (mm)
500
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
Gewicht (kg)
93.81
Material
Steel
Montage Lochbild
4xM10 auf □ 79.4 mm
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Querträger
Rohr Durchmesser
B-45 Profil oder B-60 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Back to Top