HTW-1400-500
HTW-1400-500
Construction soudée de plateau avec deux plots de montage, 1 400 mm à part
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur (in)
19.69
Poids (lb)
206.82
Diametre tube (in)
1.77|2.36
Largeur (in)
55.12
Hauteur (mm)
500
Poids (kg)
93.81
Largeur (mm)
1400
Diametre tube (mm)
45|60
Taille tube
45B or 60B
Matériel
Steel
Type de produit
Plateau de table
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Gabarit de montage
4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Back to Top