PC-20M-20M-S
PC-20M-20M-S
PC -S Parallel-Klemmstück Stahl
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
0.39
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Rohrkombination (in)
0.79 / 0.79
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (kg)
0.177
Rohrkombination (mm)
20 / 20
Rohrdurchmesser (mm)
20
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
max_static_clamp_load_metric
150.0
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Leichtbau-Parallelklemmen
Material
Steel
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
20 mm / 20 mm
PublishedDate
1683651345000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Klemmblock
Back to Top