PC-20M-20M-S
PC-20M-20M-S
Les pièces de serrage parallèles PC relient deux tubes de façon parallèle.
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
0.39
Charge statique max (ft lb)
111.0
Combinaison de tubes (in)
0.79 / 0.79
Diametre tube (in)
0.79
Poids (kg)
0.177
Charge statique max (Nm)
150.0
Diametre tube (mm)
20
max_static_clamp_load_metric
150.0
Combinaison de tubes (mm)
20 / 20
Matériel
Steel
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pièce de serrage
Gammes de produits
Serrage Parallèle
PublishedDate
1683651345000
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
20 mm / 20 mm
Back to Top