PC-25M-25M-A
PC-25M-25M-A
PC Parallelklemmstücke verbinden zwei Rohre parallel miteinander.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.98
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.21
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.09
max_static_clamp_load_metric
150
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Rohrkombination (mm)
25 / 25
Produkt Typen
Klemmblock
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Rohr Durchmesser
25 mm / 25 mm
Produktreihe
Leichtbau-Parallelklemmen
PublishedDate
1683651345000
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Back to Top