PC-25M-25M-A
PC-25M-25M-A
Les pièces de serrage parallèles PC relient deux tubes de façon parallèle.
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
Charge statique max (ft lb)
111
Diametre tube (in)
0.98
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Poids (lb)
0.21
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.09
max_static_clamp_load_metric
150
Charge statique max (Nm)
150
Taille tube
25 mm / 25 mm
Type de produit
Pièce de serrage
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Serrage Parallèle
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
PublishedDate
1683651345000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top