PC-30M-25M-A
PC-30M-25M-A
PC Parallelklemmstücke verbinden zwei Rohre parallel miteinander.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
0.79 / 0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Rohrdurchmesser (in)
0.79|0.98
Gewicht (lb)
0.3
Gewicht (kg)
0.136
Rohrdurchmesser (mm)
20|25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
max_static_clamp_load_metric
150.0
Rohrkombination (mm)
20 / 25
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produktreihe
Leichtbau-Parallelklemmen
Produkt Typen
Klemmblock
Rohr Durchmesser
20 mm / 25 mm
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1683651345000
Back to Top