PC-30M-25M-A
PC-30M-25M-A
Les pièces de serrage parallèles PC relient deux tubes de façon parallèle.
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
Combinaison de tubes (in)
0.79 / 0.98
Diametre tube (in)
0.79|0.98
Charge statique max (ft lb)
111.0
Poids (lb)
0.3
Combinaison de tubes (mm)
20 / 25
Diametre tube (mm)
20|25
Charge statique max (Nm)
150.0
Poids (kg)
0.136
max_static_clamp_load_metric
150.0
Taille tube
20 mm / 25 mm
Type de produit
Pièce de serrage
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Serrage Parallèle
PublishedDate
1683651345000
Back to Top