PC-40M-25M-A
PC-40M-25M-A
PC Parallelklemmstücke verbinden zwei Rohre parallel miteinander.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Rohrdurchmesser (in)
1.57|0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (lb)
0.35
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Gewicht (kg)
0.158
Rohrkombination (mm)
40 / 25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
max_static_clamp_load_metric
150.0
PublishedDate
1683651345000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Leichtbau-Parallelklemmen
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produkt Typen
Klemmblock
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top