PC-40M-25M-A
PC-40M-25M-A
Les pièces de serrage parallèles PC relient deux tubes de façon parallèle.
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
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Poids (lb)
0.35
Charge statique max (ft lb)
111.0
Diametre tube (in)
1.57|0.98
max_static_clamp_load_metric
150.0
Charge statique max (Nm)
150.0
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
Poids (kg)
0.158
Diametre tube (mm)
40|25
Type de produit
Pièce de serrage
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Serrage Parallèle
Taille tube
40 mm / 25 mm
PublishedDate
1683651345000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top