Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Greifer
Destaco’s RA-6 Series of 2 jaw, cam driven angular grippers are designed for very high gripforces and tight spaces.

RA-5

Diese Ausführung von zwei Backen Winkelgreifern wird weitgehend in der Industrie eingesetzt. Die RA Serie bietet ein robustes Design und erzeugt sehr hohe Greifkräfte für seine Größe. Der Einfache Antriebsmechanismus gibt dem Greifer ein ausgezeichneten Nutzen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Druckbereich (psi) 40-100
Maximale Fingerlänge (in) 2
Gewicht (lb) 0.25
Zylinder Durchmesser (in) 0.813
Luftverbrauch (in³) 0.13
Greifkraft (lbf) 20
accuracy_in_english 0.005
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.003
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.08
Maximale Fingerlänge (mm) 50
accuracy_mm_metric 0.13
Greifkraft (N) 89
Druckbereich (bar) 3-7
Luftverbrauch (cm³) 2.1
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Zylinder Durchmesser (mm) 20.6
Gewicht (kg) 0.11
Produktreihe RA-CAM
Anzahl der Spannbacken 2
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
Federunterstützung Nein
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0.1
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 15
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0.1
Sonderausführung Schwerlast
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.1
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Backen Betrieb synchronisiert
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1100
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.25
Produkt Typen Winkelgreifer mit Nockenantrieb
Öffnungswinkel 30
Produktfunktion Greifen
Schutzklasse IP43
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-022V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-022
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top