Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Greifer
Destaco’s RA-6 Series of 2 jaw, cam driven angular grippers are designed for very high gripforces and tight spaces.

RA-6

Diese Ausführung von zwei Backen Winkelgreifern wird weitgehend in der Industrie eingesetzt. Die RA Serie bietet ein robustes Design und erzeugt sehr hohe Greifkräfte für seine Größe. Der Einfache Antriebsmechanismus gibt dem Greifer ein ausgezeichneten Nutzen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
accuracy_in_english 0.005
Gewicht (lb) 0.68
Maximale Fingerlänge (in) 2.5
Greifkraft (lbf) 44
Druckbereich (psi) 40-100
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Luftverbrauch (in³) 0.3
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.003
Luftverbrauch (cm³) 4.9
Zylinder Durchmesser (mm) 31.8
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
accuracy_mm_metric 0.13
Maximale Fingerlänge (mm) 64
Gewicht (kg) 0.31
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.08
Greifkraft (N) 196
Druckbereich (bar) 3-7
Sonderausführung Schwerlast
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.0630
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktfunktion Greifen
Produktreihe RA-CAM
Backen Betrieb synchronisiert
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0.11
Öffnungswinkel 30
Federunterstützung Nein
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Anzahl der Spannbacken 2
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.11
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.68
Schutzklasse IP43
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0.11
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 15
Produkt Typen Winkelgreifer mit Nockenantrieb
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-023V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-023
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top