Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RA-6
RA-6
Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.68
Alesage cylindre (in)
1.25
Force de serrage (lbf)
44
Décallage (in³)
0.3
Longueur doigts maxi (in)
2.5
accuracy_in_english
0.005
Pressure Range (psi)
40-100
Répétabilité (+-in)
0.003
Répétabilité (+-mm)
0.08
Décallage (cm³)
4.9
Pressure Range (bar)
3-7
Poids (kg)
0.31
Alesage cylindre (mm)
31.8
Force de serrage (N)
196
Longueur doigts maxi (mm)
64
Imperial or Metric Product
Impérial
accuracy_mm_metric
0.13
Assistance ressorts
Non
Fonction de produit
Solutions de Pince
Gammes de produits
RA-CAM
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.68
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors
Synchrone
Ouverture
30
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Classe de protection
IP43
Ouverture par mors (degrees)
15
Actuation Time (Open)
0.11
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.11
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
nombre de mors
2
Actuation Time (close)
0.11
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.0630
Accessoires de produit
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-023V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-004
Vanne à sécurité intégrée (métrique)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-001
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-023
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top