Heavy-Duty Pneumatic Clamping
RC100OLS
RC100OLS
Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Abtriebsmoment (ft lb)
1328
Haltemoment (Max) (ft-lb)
1682
Gewicht (lb)
63.8
Zylinder Durchmesser (mm)
100
Gewicht (kg)
29
Maximales Haltemoment (Nm)
190
Max. Abtriebsmoment (Nm)
150
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
RC
Öffnungswinkel (Grad)
45|90|120
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkeinheit
Produktfunktion
pivot-units-rc
Back to Top