Les unités de pivotement pneumatiques de la série GR sont utilisées dans des applications de soudure si un outillage de positionnement précis est nécessaire.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Couple maximal de sortie (ft lb)
1328
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
1682
Poids (lb)
63.8
Poids (kg)
29
Couple de maintien (Max) (Nm)
190
Couple maximal de sortie (Nm)
150
Alesage cylindre (mm)
100
Type de produit
Pneumatique sans freinage
Angle d'ouverture (deg)
45|90|120
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)