Heavy-Duty Pneumatic Clamping
RC125OLS
RC125OLS
Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltemoment (Max) (ft-lb)
2567
Gewicht (lb)
136.4
Max. Abtriebsmoment (ft lb)
2124
Maximales Haltemoment (Nm)
290
Gewicht (kg)
62
Zylinder Durchmesser (mm)
125
Max. Abtriebsmoment (Nm)
240
Produktreihe
RC
Öffnungswinkel (Grad)
45|90|120
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkeinheit
Produktfunktion
pivot-units-rc
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top