Les unités de pivotement pneumatiques de la série GR sont utilisées dans des applications de soudure si un outillage de positionnement précis est nécessaire.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
2567
Poids (lb)
136.4
Couple maximal de sortie (ft lb)
2124
Couple de maintien (Max) (Nm)
290
Alesage cylindre (mm)
125
Couple maximal de sortie (Nm)
240
Poids (kg)
62
Gammes de produits
RC
Type de produit
Pneumatique sans freinage
Angle d'ouverture (deg)
45|90|120
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)