Heavy-Duty Pneumatic Clamping
RC125VLS
RC125VLS
Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Abtriebsmoment (ft lb)
2124
Haltemoment (Max) (ft-lb)
2567
Gewicht (lb)
136.4
Zylinder Durchmesser (mm)
125
Max. Abtriebsmoment (Nm)
240
Gewicht (kg)
62
Maximales Haltemoment (Nm)
290
Produktfunktion
pivot-units-rc
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkeinheit
Öffnungswinkel (Grad)
45|90|120
Produktreihe
RC
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top