Les unités de pivotement pneumatiques de la série GR sont utilisées dans des applications de soudure si un outillage de positionnement précis est nécessaire.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Couple maximal de sortie (ft lb)
2124
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
2567
Poids (lb)
136.4
Alesage cylindre (mm)
125
Poids (kg)
62
Couple maximal de sortie (Nm)
240
Couple de maintien (Max) (Nm)
290
Type de produit
Pneumatique sans freinage
Angle d'ouverture (deg)
45|90|120
Fonction de produit
Clamping
Gammes de produits
RC
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)