Heavy-Duty Pneumatic Clamping
RC160OLS
RC160OLS
Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
169.4
Haltemoment (Max) (ft-lb)
4425
Max. Abtriebsmoment (ft lb)
3629
Zylinder Durchmesser (mm)
160
Maximales Haltemoment (Nm)
500
Gewicht (kg)
77
Max. Abtriebsmoment (Nm)
410
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
RC
Öffnungswinkel (Grad)
45|90|120
Produktfunktion
pivot-units-rc
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkeinheit
Back to Top