Les unités de pivotement pneumatiques de la série GR sont utilisées dans des applications de soudure si un outillage de positionnement précis est nécessaire.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Couple maximal de sortie (ft lb)
3629
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
4425
Poids (lb)
169.4
Couple maximal de sortie (Nm)
410
Poids (kg)
77
Alesage cylindre (mm)
160
Couple de maintien (Max) (Nm)
500
Angle d'ouverture (deg)
45|90|120
Fonction de produit
Clamping
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)