Robohand Greifer
RDH-1M-L
RDH-1M-L
Dieser kompakte, robuste und starke Greifer bietet exzellente Wiederholgenauigkeiten für ein präzises Handling in einer großen Anzahl an Applikationen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.07
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
max. Vakuum (in. Hg)
8
Maximale Fingerlänge (in)
3.5
Greifkraft mit Federunterstützung (lb)
102
Gewicht (lb)
0.6
Hub (in)
0.31
Greifkraft (lbf)
81
Gewicht (kg)
0.25
Greifkraft (N)
361
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
accuracy_mm_metric
0.04
max. Vakuum (mm Hg)
20
Greifkraft mit Federunterstützung (N)
452
Hub (mm)
8
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Maximale Fingerlänge (mm)
89
Zylinder Durchmesser (mm)
27.2
Produktfunktion
Greifen
Produktreihe
RDH
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RDH_Maintenance.pdf
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Druckbereich mit Feder
50-100 psi
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.6
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1900
Reinraum mit Absaugung
100
Sonderausführung
Schwerlast
Produkt Typen
2 Backen Parallel Greifer
Backen Betrieb
synchronisiert
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.06
Federunterstützung
Optional
Anzahl der Spannbacken
2
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-363V
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-416
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-416V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-363
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top