Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
RFE-12M
RFE-12M
Die Serie der RFE Vereinzeler bietet störsichere Funktion der Fingerbewegung, gekapseltes Gehäuse zum Schutz der Mechanik und Sensoreinschübe. Sie sind die effektivste Methode zum separieren einzelner Losgrößen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Lastmoment (in-lbs)
50.0
Hub (in)
1.0
Gewicht (lb)
0.85
Schubkraft (lbf)
50.0
Max. Luftdruck (PSI)
100.0
Schubkraft (N)
222.0
Gewicht (kg)
0.39
Max. Luftdruck (bar)
7.0
Hub (mm)
25.4
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Max. Lastmoment (Nm)
6.0
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RFE_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
PublishedDate
1674243968000
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktreihe
RFE
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.6
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Produkt Typen
Vereinzeler
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top