Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s RFE-11 Series of feed escapements features an automatic finger locking mechanism.

RFE-12M

Les séparateurs RFE offre un blocage mécanique des doigts, une étanchéité pour éviter l'usure des composants et permet le montage de détecteurs. Ce sont les produits les plus conseillés pour séparer les composants alimentés par un convoyeur
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Moment maxi (in-lbs) 50.0
Poids (lb) 0.85
Course (in) 1.0
force de poussée (lbf) 50.0
Pression air maxi (PSI) 100.0
Poids (kg) 0.39
Pression air maxi (bar) 7.0
Moment maxi (Nm) 6.0
Course (mm) 25.4
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Imperial or Metric Product Version métrique
force de poussée (N) 222.0
Fonction de produit Positionneur Linéaire
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Type de produit Double doigt
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RFE_Maintenance.pdf
PublishedDate 1674243968000
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.6
Gammes de produits RFE
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Back to Top