RM4-45-R02
RM4-45-R02
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R02
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Weite (in)
19.29
Gewicht (lb)
29.9
Länge (in)
22.05
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Länge (mm)
560.0
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
10x Ø 11
Gewicht (kg)
13.6
Weite (mm)
490.0
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Rohrdurchmesser (mm)
45
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produkt Typen
Basisträger
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R02: Lochkreis Ø 125mm
Material
Aluminum
Back to Top