RM4-45-R02
RM4-45-R02
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
19.29
Poids (lb)
29.9
Longueur (in)
22.05
Diametre tube (in)
1.77
Charge statique max (lb)
1000.0
Diametre tube (mm)
45
Poids (kg)
13.6
Charge statique max (kg)
453.6
Largeur (mm)
490.0
interface robot trou central (mm)
(10) 11
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10
Longueur (mm)
560.0
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
45B
Interface robot boulon
R02: 125mm Bolt Circle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
Back to Top